T-Griffe mit Innengewinde / Innengewinde (06649) (Teilenummern - CAD Download)

T-Griffe mit Innengewinde / Innengewinde (06649)
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Vorteil: Hohe Anziehkräfte von Hand möglich

· Verschiedene Gewindegrößen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06649-14005
06649-15005
06649-16006
06649-17108
06649-17110
06649-18010
06649-18012
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde A=Grifflänge
(mm)
B=Breite
(mm)
D3
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(Nm)
T=Gewindetiefe
(mm)

1.85 €

1 4 Arbeitstage M540131330.52010

1.93 €

1 4 Arbeitstage M5501514241610

2.54 €

1 4 Arbeitstage M660171631.52312

3.95 €

1 4 Arbeitstage M87119.520361920

4.37 €

1 4 Arbeitstage M107119.520361920

5.09 €

1 4 Arbeitstage M1080262639.52625

5.92 €

1 4 Arbeitstage M1280262639.52625

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast Material Komponente Messing
Farbe Grundkörper schwarz Form K

Technischer Support