T-Griffe mit Innengewinde / Innengewinde (06650) (Teilenummern - CAD Download)

T-Griffe mit Innengewinde / Innengewinde (06650)
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Vorteil: Hohe Anziehkräfte von Hand möglich

· Verschiedene Gewindegrößen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06650-17006
06650-17008
06650-17010
06650-18008
06650-18010
06650-19010
06650-19012
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde A=Grifflänge
(mm)
B=Breite
(mm)
D3
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(Nm)
T=Gewindetiefe
(mm)

3.24 €

1 4 Arbeitstage M6702219.638.820.212

3.24 €

1 4 Arbeitstage M8702219.638.820.214

3.52 €

1 4 Arbeitstage M10702219.638.820.214

4.24 €

1 4 Arbeitstage M8802522.3442314

4.44 €

1 4 Arbeitstage M10802522.3442322

5.26 €

1 4 Arbeitstage M1090282549.62622

5.51 €

1 4 Arbeitstage M1290282549.62621

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Duroplast Material Komponente Stahl
Farbe Komponente verzinkt Farbe Grundkörper schwarz hochglanzpoliert Form K

Technischer Support