Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06660-10105 |
06660-10106 |
06660-10208 |
06660-10210 |
06660-10904 |
06660-10905 |
06660-10906 |
06660-1105 |
06660-1106 |
06660-1208 |
06660-1210 |
06660-1904 |
06660-1905 |
06660-1906 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde | Stahlschlüssel Grundkörper | Material Komponente | Farbe Komponente | Größe | A=Grifflänge (mm) | B=Breite (mm) | D2 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (Nm) | H2 | T=Gewindetiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 1.4305 | Edelstahl | blank | 1 | 27.5 | 5.1 | 14 | 22.1 | 5.8 | 20.8 | 10 | ||
2.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 1.4305 | Edelstahl | blank | 1 | 27.5 | 5.1 | 14 | 22.1 | 5.8 | 20.8 | 10 | ||
3.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 1.4305 | Edelstahl | blank | 2 | 37.5 | 6.3 | 21 | 33.3 | 8.5 | 30.5 | 14 | ||
3.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 1.4305 | Edelstahl | blank | 2 | 37.5 | 6.3 | 21 | 33.3 | 8.5 | 30.5 | 14 | ||
2.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | 1.4305 | Edelstahl | blank | 9 | 22 | 4.4 | 12 | 16.1 | 4.5 | 15.5 | 10 | ||
2.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 1.4305 | Edelstahl | blank | 9 | 22 | 4.4 | 12 | 16.1 | 4.5 | 15.5 | 10 | ||
2.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 1.4305 | Edelstahl | blank | 9 | 22 | 4.4 | 12 | 16.1 | 4.5 | 15.5 | 10 | ||
1.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | - | Stahl | blau-passiviert | 1 | 27.5 | 5.1 | 14 | 22.1 | 5.8 | 20.8 | 10 | ||
1.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | - | Stahl | blau-passiviert | 1 | 27.5 | 5.1 | 14 | 22.1 | 5.8 | 20.8 | 10 | ||
2.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | - | Stahl | blau-passiviert | 2 | 37.5 | 6.3 | 21 | 33.3 | 8.5 | 30.5 | 14 | ||
2.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | - | Stahl | blau-passiviert | 2 | 37.5 | 6.3 | 21 | 33.3 | 8.5 | 30.5 | 14 | ||
1.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | - | Stahl | blau-passiviert | 9 | 22 | 4.4 | 12 | 16.1 | 4.5 | 15.5 | 10 | ||
1.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | - | Stahl | blau-passiviert | 9 | 22 | 4.4 | 12 | 16.1 | 4.5 | 15.5 | 10 | ||
1.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | - | Stahl | blau-passiviert | 9 | 22 | 4.4 | 12 | 16.1 | 4.5 | 15.5 | 10 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Thermoplast | Farbe Grundkörper | schwarzgrau RAL 7021 |
---|---|---|---|---|---|
Form | D |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde
Stahlschlüssel Grundkörper
Material Komponente
Farbe Komponente
Größe
A=Grifflänge(mm)
B=Breite(mm)
D2(mm)
H=Höhe(mm)
H1(Nm)
H2
T=Gewindetiefe(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften