Hersteller-Teilenummer: 06666-103
Marke: NORELEM
Preis: 1.77 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
Gewinde: M3
Außendurchmesser: 16 Ø
Material Komponente: Messing
Farbe Komponente: -
Größe: 1
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
06666-103
Teilenummer
|
---|
06666-103 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde | Außendurchmesser (Ø) | Material Komponente | Farbe Komponente | Größe | B (mm) | D2 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (Nm) | T=Gewindetiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | M3 | 16 | Messing | - | 1 | 10 | 12 | 15 | 5 | 4.5 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Thermoplast | Farbe Grundkörper | schwarzgrau RAL 7021 |
---|---|---|---|---|---|
Form | K |
Sie befinden sich auf der Seite für Griffmuttern (06666), die Teilenummer ist 06666-103.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 06666-103.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe Komponente
Gewinde
Außendurchmesser(Ø)
Material Komponente
Größe
B(mm)
D2(mm)
H=Höhe(mm)
H1(Nm)
T=Gewindetiefe(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
06666-1003 |
06666-1004 |
06666-104 |
06666-2004 |
06666-2005 |
06666-204 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewinde | Außendurchmesser (Ø) | Material Komponente | Farbe Komponente | Größe | B (mm) | D2 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (Nm) | T=Gewindetiefe (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | M3 | 16 | Edelstahl | blank | 1 | 10 | 12 | 15 | 5 | 4.5 | ||
2.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | 16 | Edelstahl | blank | 1 | 10 | 12 | 15 | 5 | 6 | ||
1.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | 16 | Messing | - | 1 | 10 | 12 | 15 | 5 | 6 | ||
2.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | 20 | Edelstahl | blank | 2 | 12.3 | 15 | 18.5 | 6 | 6 | ||
2.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 20 | Edelstahl | blank | 2 | 12.3 | 15 | 18.5 | 6 | 6 | ||
1.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | 20 | Messing | - | 2 | 12.3 | 15 | 18.5 | 6 | 6 |