Hersteller-Teilenummer: 07125-205
Marke: NORELEM
Preis: 41.62 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
Gewinde: M5
Außendurchmesser: 26 Ø
Farbe Deckel: schwarzgrau RAL 7021
Größe: 2
D2: 18 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
07125-205
Teilenummer
|
---|
07125-205 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde | Außendurchmesser (Ø) | Farbe Deckel | Größe | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (Nm) | T=Gewindetiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 26 | schwarzgrau RAL 7021 | 2 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10.5 | 5 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Thermoplast | Material Komponente | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Grundkörper | schwarzgrau RAL 7021 | Drehmoment(mm) | 0.1 - 0.3 |
Sie befinden sich auf der Seite für Drehmoment-Rändelknöpfe mit Innengewinde / Innengewinde (07125), die Teilenummer ist 07125-205.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 07125-205.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde
Außendurchmesser(Ø)
Farbe Deckel
Größe
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
H=Höhe(mm)
H1(Nm)
T=Gewindetiefe(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
07125-2051 |
07125-2052 |
07125-2053 |
07125-2055 |
07125-2056 |
07125-2057 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewinde | Außendurchmesser (Ø) | Farbe Deckel | Größe | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (Nm) | T=Gewindetiefe (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 26 | reinorange RAL 2004 | 2 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10.5 | 5 | ||
41.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 26 | signalgrün RAL 6032 | 2 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10.5 | 5 | ||
41.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 26 | verkehrsblau RAL 5017 | 2 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10.5 | 5 | ||
41.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 26 | lichtgrau RAL 7035 | 2 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10.5 | 5 | ||
41.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 26 | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10.5 | 5 | ||
41.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 26 | rapsgelb RAL 1021 | 2 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10.5 | 5 |