Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0813.08032 |
K0813.12050 |
K0813.16063 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B (mm) | D (mm) | E (mm) | K (mm) | F (N) | A=Gewinde | C (mm) | G durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912 | H (mm) | J (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 20 | 40 | 50 | 21 | M8 | 25 | M8 | 7 | 24,3 | 0,0871 | ||
32.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 32 | 60 | 100 | 36 | M12 | 40 | M12 | 12 | 41,6 | 0,4272 | ||
51.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63 | 40 | 80 | 100 | 46 | M16 | 50 | M16 | 16 | 53,1 | 0,8913 |
Loading...
Ausführung 1 | verstellbar | Benennung | Anschlag | RoHS | true |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B(mm)
D(mm)
E(mm)
K(mm)
F(N)
A=Gewinde
C(mm)
G durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912
H(mm)
J(mm)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften