Aufspannwinkel Grauguss einseitig breit mit Rasterbohrungen (K1531)

Aufspannwinkel Grauguss einseitig breit mit Rasterbohrungen (K1531)
· Basiselement für Systemaufbau

· Pass- und Gewindebuchsen gehärtet

· Rasterabstand 50 mm

· Auflage- und Aufspannflächen präzisionsbearbeitet

· Kompatibel zu Grundelementen mit Rasterbohrungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1531.212302230
K1531.212402840
K1531.212503450
K1531.212634363
K1531.212805280
K1531.216302230
K1531.216402840
K1531.216503450
K1531.216634363
K1531.216805280
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=Länge
(mm)
L2
(mm)
D=Passbohrung D1=Gewinde L8
(mm)
N1=Anzahl Rasterbohrungen NB=Anzahl in Querrichtung NL=Anzahl in Längsrichtung Gewicht
(kg)

1,163.80 €

1 4 Arbeitstage 22090100300307530025012M1240304557,0000

1,844.60 €

1 4 Arbeitstage 28090160400307540032012M1240566787,0000

2,837.05 €

1 4 Arbeitstage 34090200500357550040012M12509089173,0000

4,766.75 €

1 4 Arbeitstage 435100250630404063050012M12501441111300,0000

7,603.80 €

1 4 Arbeitstage 525115320800457580064012M12502401415477,0000

1,191.40 €

1 4 Arbeitstage 22090100300307530025016M1640304546,0000

1,929.70 €

1 4 Arbeitstage 28090160400307540032016M1640566785,0000

2,922.15 €

1 4 Arbeitstage 34090200500357550040016M16509089170,0000

4,908.20 €

1 4 Arbeitstage 435100250630404063050016M16501441111295,0000

7,746.40 €

1 4 Arbeitstage 525115320800457580064016M16502401415470,0000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper GJL300 Ausführung 1 mit Rasterbohrungen Ausführung 2 einseitig
Form B Benennung Aufspannwinkel RoHS true

Technischer Support