Sperrriegel Edelstahl, Form D, mit Riegelkappe, mit Mutter (K1673)

Sperrriegel Edelstahl, Form D, mit Riegelkappe, mit Mutter (K1673)
· Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen

· Wahlweise mit farbigen Riegelkappen aus Kunststoff

· Montage über das Außengewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1673.1070410
K1673.10704101
K1673.10704102
K1673.1070410116
K1673.107041012
K1673.107041016
K1673.1070410184
K1673.1070410186
K1673.1070410187
K1673.1070410188
K1673.107041084
K1673.107041086
K1673.107041087
K1673.107041088
K1673.1070510
K1673.10705101
K1673.1070512
K1673.10705102
K1673.1070510116
K1673.107051012
K1673.107051016
K1673.1070510184
K1673.1070510186
K1673.1070510187
K1673.1070510188
K1673.10705121
K1673.10705122
K1673.107051084
K1673.107051086
K1673.107051087
K1673.107051088
K1673.1070512116
K1673.107051212
K1673.107051216
K1673.1070512184
K1673.1070512186
K1673.1070512187
K1673.1070512188
K1673.107051284
K1673.107051286
K1673.107051287
K1673.107051288
K1673.1070610
K1673.10706101
K1673.1070612
K1673.10706102
K1673.1070616
K1673.1070610116
K1673.107061012
K1673.107061016
K1673.1070610184
K1673.1070610186
K1673.1070610187
K1673.1070610188
K1673.10706121
K1673.10706122
K1673.10706161
K1673.10706162
K1673.107061084
K1673.107061086
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
B1
(mm)
H
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L3
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
F x 30° Farbe Komponente D=Arretierstiftdurchmesser
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
Gewicht
(kg)

16.19 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481schwarzgrau RAL 70214M1010170,0230

16.19 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481schwarzgrau RAL 70214M10x110170,0230

16.19 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481reinorange RAL 20044M1010170,0170

16.19 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481rapsgelb RAL 10214M10x110170,0230

16.19 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481reinorange RAL 20044M10x110170,0170

16.19 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481rapsgelb RAL 10214M1010170,0230

16.19 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481verkehrsrot RAL 30204M10x110170,0170

16.19 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481signalgrün RAL 60324M10x110170,0230

16.19 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481verkehrsblau RAL 50174M10x110170,0170

16.19 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481lichtgrau RAL 70354M10x110170,0230

16.19 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481verkehrsrot RAL 30204M1010170,0170

16.19 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481signalgrün RAL 60324M1010170,0230

16.19 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481verkehrsblau RAL 50174M1010170,0170

16.19 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481lichtgrau RAL 70354M1010170,0230

16.19 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481,3schwarzgrau RAL 70215M1010170,0240

16.19 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481,3schwarzgrau RAL 70215M10x110170,0240

17.78 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1251581,3schwarzgrau RAL 70215M1212190,0240

16.19 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481,3reinorange RAL 20045M1010170,0170

16.19 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481,3rapsgelb RAL 10215M10x110170,0240

16.19 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481,3reinorange RAL 20045M10x110170,0170

16.19 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481,3rapsgelb RAL 10215M1010170,0240

16.19 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481,3verkehrsrot RAL 30205M10x110170,0170

16.19 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481,3signalgrün RAL 60325M10x110170,0240

16.19 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481,3verkehrsblau RAL 50175M10x110170,0170

16.19 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481,3lichtgrau RAL 70355M10x110170,0240

17.78 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1251581,3schwarzgrau RAL 70215M12x1,512190,0240

17.78 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1251581,3reinorange RAL 20045M1212190,0180

16.19 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481,3verkehrsrot RAL 30205M1010170,0170

16.19 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481,3signalgrün RAL 60325M1010170,0240

16.19 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481,3verkehrsblau RAL 50175M1010170,0170

16.19 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481,3lichtgrau RAL 70355M1010170,0240

17.78 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1251581,3rapsgelb RAL 10215M12x1,512190,0240

17.78 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1251581,3reinorange RAL 20045M12x1,512190,0180

17.78 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1251581,3rapsgelb RAL 10215M1212190,0240

17.78 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1251581,3verkehrsrot RAL 30205M12x1,512190,0180

17.78 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1251581,3signalgrün RAL 60325M12x1,512190,0240

17.78 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1251581,3verkehrsblau RAL 50175M12x1,512190,0180

17.78 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1251581,3lichtgrau RAL 70355M12x1,512190,0240

17.78 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1251581,3verkehrsrot RAL 30205M1212190,0180

17.78 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1251581,3signalgrün RAL 60325M1212190,0240

17.78 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1251581,3verkehrsblau RAL 50175M1212190,0180

17.78 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1251581,3lichtgrau RAL 70355M1212190,0240

16.19 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481,8schwarzgrau RAL 70216M1010170,0380

16.19 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481,8schwarzgrau RAL 70216M10x110170,0380

17.78 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1251581,8schwarzgrau RAL 70216M1212190,0380

16.19 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481,8reinorange RAL 20046M1010170,0290

19.87 €

1 4 Arbeitstage 16,671062,341,53235151,8schwarzgrau RAL 70216M1616240,0860

16.19 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481,8rapsgelb RAL 10216M10x110170,0380

16.19 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481,8reinorange RAL 20046M10x110170,0290

16.19 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481,8rapsgelb RAL 10216M1010170,0380

16.19 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481,8verkehrsrot RAL 30206M10x110170,0290

16.19 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481,8signalgrün RAL 60326M10x110170,0380

16.19 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481,8verkehrsblau RAL 50176M10x110170,0290

16.19 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481,8lichtgrau RAL 70356M10x110170,0380

17.78 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1251581,8schwarzgrau RAL 70216M12x1,512190,0380

17.78 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1251581,8reinorange RAL 20046M1212190,0290

19.87 €

1 4 Arbeitstage 16,671062,341,53235151,8schwarzgrau RAL 70216M16x1,516240,0860

19.87 €

1 4 Arbeitstage 16,671062,341,53235151,8reinorange RAL 20046M1616240,0680

16.19 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481,8verkehrsrot RAL 30206M1010170,0290

16.19 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481,8signalgrün RAL 60326M1010170,0380

Loading...

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Material Komponente Polypropylen Form D
Benennung Sperrriegel Kontermutter mit Kontermutter Oberfläche Grundkörper blank
PL Edelstahl true RoHS true

Technischer Support