Sperrriegel mit Anschlag, Form A, ohne Riegelkappe, ohne Mutter (K1674) (Teilenummern - CAD Download)

Sperrriegel mit Anschlag, Form A, ohne Riegelkappe, ohne Mutter (K1674)
· Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen

· 180°-Anschlag mit einseitiger Drehrichtung

· Wahlweise mit farbigen Riegelkappen aus Kunststoff

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1674.1040410
K1674.1040510
K1674.1040512
K1674.1040610
K1674.1040612
K1674.1040616
K1674.1040812
K1674.1040816
K1674.10408201
K1674.1041016
K1674.10410201
K1674.10412201
K1674.2040410
K1674.2040510
K1674.2040512
K1674.2040610
K1674.2040612
K1674.2040616
K1674.2040812
K1674.2040816
K1674.20408201
K1674.2041016
K1674.20410201
K1674.20412201
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
B1
(mm)
H
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L3
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
F x 30° Ausführung 2 D=Arretierstiftdurchmesser
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
SW1
(mm)
Gewicht
(kg)

14.56 €

1 4 Arbeitstage 93638,525151481links4M1010100,0190

14.56 €

1 4 Arbeitstage 93638,525151481,3links5M1010100,0190

14.77 €

1 4 Arbeitstage 10,83,6847,430191551,3links5M1212120,0310

14.56 €

1 4 Arbeitstage 93638,525151481,8links6M1010100,0190

14.77 €

1 4 Arbeitstage 10,83,6847,430191551,8links6M1212120,0310

17.76 €

1 4 Arbeitstage 14,44,81061,2402635151,8links6M1616160,0740

14.77 €

1 4 Arbeitstage 10,83,6847,430191552,3links8M1212120,0330

17.76 €

1 4 Arbeitstage 14,44,81061,2402635152,3links8M1616160,0760

19.70 €

1 4 Arbeitstage 1861271503060202,3links8M20x1,520200,1430

17.76 €

1 4 Arbeitstage 14,44,81061,2402635152,8links10M1616160,0780

19.70 €

1 4 Arbeitstage 1861271503060202,8links10M20x1,520200,1430

19.70 €

1 4 Arbeitstage 1861271503060203links12M20x1,520200,1480

14.56 €

1 4 Arbeitstage 93638,525151481rechts4M1010100,0190

14.56 €

1 4 Arbeitstage 93638,525151481,3rechts5M1010100,0190

14.77 €

1 4 Arbeitstage 10,83,6847,430191551,3rechts5M1212120,0310

14.56 €

1 4 Arbeitstage 93638,525151481,8rechts6M1010100,0190

14.77 €

1 4 Arbeitstage 10,83,6847,430191551,8rechts6M1212120,0310

17.76 €

1 4 Arbeitstage 14,44,81061,2402635151,8rechts6M1616160,0740

14.77 €

1 4 Arbeitstage 10,83,6847,430191552,3rechts8M1212120,0330

17.76 €

1 4 Arbeitstage 14,44,81061,2402635152,3rechts8M1616160,0760

19.70 €

1 4 Arbeitstage 1861271503060202,3rechts8M20x1,520200,1430

17.76 €

1 4 Arbeitstage 14,44,81061,2402635152,8rechts10M1616160,0780

19.70 €

1 4 Arbeitstage 1861271503060202,8rechts10M20x1,520200,1430

19.70 €

1 4 Arbeitstage 1861271503060203rechts12M20x1,520200,1480

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Form A Ausführung 1 mit Anschlag
Benennung Sperrriegel Kontermutter ohne Kontermutter Oberfläche Grundkörper brüniert
Form-Typ mit Gewindehülse PL Edelstahl false RoHS true

Technischer Support