Sperrriegel mit Anschlag, Form B, ohne Riegelkappe, mit Mutter (K1674) (Teilenummern - CAD Download)

Sperrriegel mit Anschlag, Form B, ohne Riegelkappe, mit Mutter (K1674)
· Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen

· 180°-Anschlag mit einseitiger Drehrichtung

· Wahlweise mit farbigen Riegelkappen aus Kunststoff

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1674.1050410
K1674.1050510
K1674.1050512
K1674.1050610
K1674.1050612
K1674.1050616
K1674.1050812
K1674.1050816
K1674.10508201
K1674.1051016
K1674.10510201
K1674.10512201
K1674.2050410
K1674.2050510
K1674.2050512
K1674.2050610
K1674.2050612
K1674.2050616
K1674.2050812
K1674.2050816
K1674.20508201
K1674.2051016
K1674.20510201
K1674.20512201
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
B1
(mm)
H
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L3
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
F x 30° Ausführung 2 D=Arretierstiftdurchmesser
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Gewicht
(kg)

14.70 €

1 4 Arbeitstage 93638,525151481links4M101010170,0190

14.70 €

1 4 Arbeitstage 93638,525151481,3links5M101010170,0190

14.92 €

1 4 Arbeitstage 10,83,6847,430191551,3links5M121212190,0310

14.70 €

1 4 Arbeitstage 93638,525151481,8links6M101010170,0190

14.92 €

1 4 Arbeitstage 10,83,6847,430191551,8links6M121212190,0310

17.91 €

1 4 Arbeitstage 14,44,81061,2402635151,8links6M161616240,0740

14.92 €

1 4 Arbeitstage 10,83,6847,430191552,3links8M121212190,0330

17.91 €

1 4 Arbeitstage 14,44,81061,2402635152,3links8M161616240,0760

20.64 €

1 4 Arbeitstage 1861271503060202,3links8M20x1,52020300,1430

17.91 €

1 4 Arbeitstage 14,44,81061,2402635152,8links10M161616240,0780

20.64 €

1 4 Arbeitstage 1861271503060202,8links10M20x1,52020300,1430

20.64 €

1 4 Arbeitstage 1861271503060203links12M20x1,52020300,1480

14.70 €

1 4 Arbeitstage 93638,525151481rechts4M101010170,0190

14.70 €

1 4 Arbeitstage 93638,525151481,3rechts5M101010170,0190

14.92 €

1 4 Arbeitstage 10,83,6847,430191551,3rechts5M121212190,0310

14.70 €

1 4 Arbeitstage 93638,525151481,8rechts6M101010170,0190

14.92 €

1 4 Arbeitstage 10,83,6847,430191551,8rechts6M121212190,0310

17.91 €

1 4 Arbeitstage 14,44,81061,2402635151,8rechts6M161616240,0740

14.92 €

1 4 Arbeitstage 10,83,6847,430191552,3rechts8M121212190,0330

17.91 €

1 4 Arbeitstage 14,44,81061,2402635152,3rechts8M161616240,0760

20.64 €

1 4 Arbeitstage 1861271503060202,3rechts8M20x1,52020300,1430

17.91 €

1 4 Arbeitstage 14,44,81061,2402635152,8rechts10M161616240,0780

20.64 €

1 4 Arbeitstage 1861271503060202,8rechts10M20x1,52020300,1430

20.64 €

1 4 Arbeitstage 1861271503060203rechts12M20x1,52020300,1480

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Form B Ausführung 1 mit Anschlag
Benennung Sperrriegel Kontermutter mit Kontermutter Oberfläche Grundkörper brüniert
Form-Typ mit Gewindehülse, mit Mutter PL Edelstahl false RoHS true

Technischer Support