Sperrriegel Edelstahl mit Sechskant, Form D (K1680)

Sperrriegel Edelstahl mit Sechskant, Form D (K1680)
· Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen

· Wahlweise mit farbigen Riegelkappen aus Kunststoff

· Hülse mit Sechskant dient als Montagehilfe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1680.1070410
K1680.10704101
K1680.10704102
K1680.1070410116
K1680.107041012
K1680.107041016
K1680.1070410184
K1680.1070410186
K1680.1070410187
K1680.1070410188
K1680.107041084
K1680.107041086
K1680.107041087
K1680.107041088
K1680.1070510
K1680.10705101
K1680.1070512
K1680.10705102
K1680.1070510116
K1680.107051012
K1680.107051016
K1680.1070510184
K1680.1070510186
K1680.1070510187
K1680.1070510188
K1680.10705121
K1680.10705122
K1680.107051084
K1680.107051086
K1680.107051087
K1680.107051088
K1680.1070512116
K1680.107051212
K1680.107051216
K1680.1070512184
K1680.1070512186
K1680.1070512187
K1680.1070512188
K1680.107051284
K1680.107051286
K1680.107051287
K1680.107051288
K1680.1070610
K1680.10706101
K1680.1070612
K1680.10706102
K1680.1070616
K1680.1070610116
K1680.107061012
K1680.107061016
K1680.1070610184
K1680.1070610186
K1680.1070610187
K1680.1070610188
K1680.10706121
K1680.10706122
K1680.10706161
K1680.10706162
K1680.107061084
K1680.107061086
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
B1
(mm)
D1=Gewinde H
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L3
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
F x 30° Farbe Komponente D=Arretierstiftdurchmesser
(mm)
D2
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Gewicht
(kg)

17.76 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9M10639,526,3151481schwarzgrau RAL 702141010170,0297

17.76 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9M10x1639,526,3151481schwarzgrau RAL 702141010170,0297

17.76 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9M10639,526,3151481reinorange RAL 200441010170,0297

17.76 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9M10x1639,526,3151481rapsgelb RAL 102141010170,0297

17.76 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9M10x1639,526,3151481reinorange RAL 200441010170,0297

17.76 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9M10639,526,3151481rapsgelb RAL 102141010170,0297

17.76 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9M10x1639,526,3151481verkehrsrot RAL 302041010170,0297

17.76 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9M10x1639,526,3151481signalgrün RAL 603241010170,0297

17.76 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9M10x1639,526,3151481verkehrsblau RAL 501741010170,0297

17.76 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9M10x1639,526,3151481lichtgrau RAL 703541010170,0297

17.76 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9M10639,526,3151481verkehrsrot RAL 302041010170,0297

17.76 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9M10639,526,3151481signalgrün RAL 603241010170,0297

17.76 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9M10639,526,3151481verkehrsblau RAL 501741010170,0297

17.76 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9M10639,526,3151481lichtgrau RAL 703541010170,0297

17.76 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9M10639,526,3151481,3schwarzgrau RAL 702151010170,0300

17.76 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9M10x1639,526,3151481,3schwarzgrau RAL 702151010170,0300

19.49 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7M12848,431,1191581,3schwarzgrau RAL 702151212190,0475

17.76 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9M10639,526,3151481,3reinorange RAL 200451010170,0300

17.76 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9M10x1639,526,3151481,3rapsgelb RAL 102151010170,0300

17.76 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9M10x1639,526,3151481,3reinorange RAL 200451010170,0300

17.76 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9M10639,526,3151481,3rapsgelb RAL 102151010170,0300

17.76 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9M10x1639,526,3151481,3verkehrsrot RAL 302051010170,0300

17.76 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9M10x1639,526,3151481,3signalgrün RAL 603251010170,0300

17.76 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9M10x1639,526,3151481,3verkehrsblau RAL 501751010170,0300

17.76 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9M10x1639,526,3151481,3lichtgrau RAL 703551010170,0300

19.49 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7M12x1,5848,431,1191581,3schwarzgrau RAL 702151212190,0475

19.49 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7M12848,431,1191581,3reinorange RAL 200451212190,0475

17.76 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9M10639,526,3151481,3verkehrsrot RAL 302051010170,0300

17.76 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9M10639,526,3151481,3signalgrün RAL 603251010170,0300

17.76 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9M10639,526,3151481,3verkehrsblau RAL 501751010170,0300

17.76 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9M10639,526,3151481,3lichtgrau RAL 703551010170,0300

19.49 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7M12x1,5848,431,1191581,3rapsgelb RAL 102151212190,0475

19.49 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7M12x1,5848,431,1191581,3reinorange RAL 200451212190,0475

19.49 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7M12848,431,1191581,3rapsgelb RAL 102151212190,0475

19.49 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7M12x1,5848,431,1191581,3verkehrsrot RAL 302051212190,0475

19.49 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7M12x1,5848,431,1191581,3signalgrün RAL 603251212190,0475

19.49 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7M12x1,5848,431,1191581,3verkehrsblau RAL 501751212190,0475

19.49 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7M12x1,5848,431,1191581,3lichtgrau RAL 703551212190,0475

19.49 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7M12848,431,1191581,3verkehrsrot RAL 302051212190,0475

19.49 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7M12848,431,1191581,3signalgrün RAL 603251212190,0475

19.49 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7M12848,431,1191581,3verkehrsblau RAL 501751212190,0475

19.49 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7M12848,431,1191581,3lichtgrau RAL 703551212190,0475

17.76 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9M10639,526,3151481,8schwarzgrau RAL 702161010170,0303

17.76 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9M10x1639,526,3151481,8schwarzgrau RAL 702161010170,0303

19.49 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7M12848,431,1191581,8schwarzgrau RAL 702161212190,0479

17.76 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9M10639,526,3151481,8reinorange RAL 200461010170,0303

21.78 €

1 4 Arbeitstage 16,67M161062,341,52635151,8schwarzgrau RAL 702161616240,1104

17.76 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9M10x1639,526,3151481,8rapsgelb RAL 102161010170,0303

17.76 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9M10x1639,526,3151481,8reinorange RAL 200461010170,0303

17.76 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9M10639,526,3151481,8rapsgelb RAL 102161010170,0303

17.76 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9M10x1639,526,3151481,8verkehrsrot RAL 302061010170,0303

17.76 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9M10x1639,526,3151481,8signalgrün RAL 603261010170,0303

17.76 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9M10x1639,526,3151481,8verkehrsblau RAL 501761010170,0303

17.76 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9M10x1639,526,3151481,8lichtgrau RAL 703561010170,0303

19.49 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7M12x1,5848,431,1191581,8schwarzgrau RAL 702161212190,0479

19.49 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7M12848,431,1191581,8reinorange RAL 200461212190,0479

21.78 €

1 4 Arbeitstage 16,67M16x1,51062,341,52635151,8schwarzgrau RAL 702161616240,1104

21.78 €

1 4 Arbeitstage 16,67M161062,341,52635151,8reinorange RAL 200461616240,1104

17.76 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9M10639,526,3151481,8verkehrsrot RAL 302061010170,0303

17.76 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9M10639,526,3151481,8signalgrün RAL 603261010170,0303

Loading...

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Material Komponente Thermoplast Form D
Ausführung 1 mit Sechskant Benennung Sperrriegel Kontermutter mit Kontermutter
Oberfläche Grundkörper blank Form-Typ mit Kunststoffkappe, mit Kontermutter PL Edelstahl true
RoHS true

Technischer Support