Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1387.110 |
K1387.114 |
K1387.118 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B=Breite (mm) | B1 (mm) | D1 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Anzieh- drehmoment max. (Nm) | D (mm) | D2 (mm) | BN=Nutbreite (mm) | F= Spannkraft (N) | H (mm) | S1 (Spannweg) (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
237.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 12,1 | 8,4 | 40 | 28 | 15 | 52 | 28 | 72,5 | 38 | 3 | M8 | M8 | 10 | 7000 | 44 | 3 | 0,5767 | ||
297.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 48 | 16 | 13 | 45 | 27 | 15 | 72 | 40 | 100 | 55 | 9 | M12 | M12 | 14 | 15000 | 53 | 4 | 1,3580 | ||
368.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 68 | 18,8 | 17 | 60 | 38 | 20 | 86 | 41 | 126 | 63 | 20 | M16 | M16 | 18 | 21500 | 72 | 7 | 3,1900 |
Loading...
Benennung | Niederzugspanner | Material Grundkörper | Stahl | Oberfläche Grundkörper | brüniert und einsatzgehärtet |
---|---|---|---|---|---|
Form | A | Anwendung | Rohteile | Befestigungsart | T-Nut |
Betätigung | Schraube | RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B=Breite(mm)
B1(mm)
D1(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
Anzieh- drehmoment max.(Nm)
D(mm)
D2(mm)
BN=Nutbreite(mm)
F= Spannkraft(N)
H(mm)
S1 (Spannweg)(mm)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften