Gewindestopfen Kunststoff für Rundrohre (K2032)

Gewindestopfen Kunststoff für Rundrohre (K2032)
· Für Rundrohre

· Zum einfachen Befestigen von Füßen und Rollen

· Verschiedene Gewindegrößen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K2032.0022081520
K2032.0022101520
K2032.0025081520
K2032.0025101520
K2032.0025121520
K2032.0028081520
K2032.0028101520
K2032.0028121520
K2032.0030081520
K2032.0030101520
K2032.0030121520
K2032.0032081520
K2032.0032101520
K2032.0032121520
K2032.0035081520
K2032.0035101520
K2032.0035121520
K2032.0038081520
K2032.0038101520
K2032.0038121520
K2032.0040081520
K2032.0040101520
K2032.0040121520
K2032.0042081520
K2032.0042101520
K2032.0042121520
K2032.0045081520
K2032.0045101520
K2032.0045121520
K2032.0050081520
K2032.0050101520
K2032.0050121520
K2032.0051081016
K2032.0051101016
K2032.0051121016
K2032.0061100813
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Durchmesser
(mm)
L=Länge
(mm)
Passend zu
(mm)
L1
(mm)
D1=Gewinde Gewicht
(kg)

0.61 €

1 4 Arbeitstage 2216,5Ø22x1,5-214,5M80,0020

0.58 €

1 4 Arbeitstage 2216,5Ø22x1,5-214,5M100,0020

0.70 €

1 4 Arbeitstage 2516,5Ø25x1,5-214,5M80,0020

0.67 €

1 4 Arbeitstage 2516,5Ø25x1,5-214,5M100,0020

0.64 €

1 4 Arbeitstage 2516,5Ø25x1,5-214,5M120,0046

0.81 €

1 4 Arbeitstage 2816,5Ø28x1,5-214,5M80,0020

0.78 €

1 4 Arbeitstage 2816,5Ø28x1,5-214,5M100,0020

0.75 €

1 4 Arbeitstage 2816,5Ø28x1,5-214,5M120,0020

0.86 €

1 4 Arbeitstage 3016,5Ø30x1,5-214,5M80,0030

0.82 €

1 4 Arbeitstage 3016,5Ø30x1,5-214,5M100,0030

0.79 €

1 4 Arbeitstage 3016,5Ø30x1,5-214,5M120,0030

0.98 €

1 4 Arbeitstage 3224Ø32x1,5-214,5M80,0030

0.92 €

1 4 Arbeitstage 3224Ø32x1,5-214,5M100,0030

0.89 €

1 4 Arbeitstage 3224Ø32x1,5-214,5M120,0030

1.09 €

1 4 Arbeitstage 3524Ø35x1,5-214,5M80,0040

1.08 €

1 4 Arbeitstage 3524Ø35x1,5-214,5M100,0040

1.04 €

1 4 Arbeitstage 3524Ø35x1,5-214,5M120,0040

1.54 €

1 4 Arbeitstage 3824Ø38x1,5-214,5M80,0060

1.51 €

1 4 Arbeitstage 3824Ø38x1,5-214,5M100,0060

1.47 €

1 4 Arbeitstage 3824Ø38x1,5-214,5M120,0060

1.55 €

1 4 Arbeitstage 4024Ø40x1,5-214,5M80,0060

1.52 €

1 4 Arbeitstage 4024Ø40x1,5-214,5M100,0060

1.48 €

1 4 Arbeitstage 4024Ø40x1,5-214,5M120,0060

1.79 €

1 4 Arbeitstage 4224Ø42x1,5-214,5M80,0070

1.66 €

1 4 Arbeitstage 4224Ø42x1,5-214,5M100,0070

1.56 €

1 4 Arbeitstage 4224Ø42x1,5-214,5M120,0070

1.98 €

1 4 Arbeitstage 4524Ø45x1,5-214,5M80,0100

1.81 €

1 4 Arbeitstage 4524Ø45x1,5-214,5M100,0100

1.71 €

1 4 Arbeitstage 4524Ø45x1,5-214,5M120,0100

2.20 €

1 4 Arbeitstage 5024Ø50x1,5-214,5M80,0100

2.10 €

1 4 Arbeitstage 5024Ø50x1,5-214,5M100,0100

2.06 €

1 4 Arbeitstage 5024Ø50x1,5-214,5M120,0100

2.46 €

1 4 Arbeitstage 50,824Ø50,8x1-1,614,5M80,0100

2.27 €

1 4 Arbeitstage 50,824Ø50,8x1-1,614,5M100,0100

2.13 €

1 4 Arbeitstage 50,824Ø50,8x1-1,614,5M120,0100

4.69 €

1 4 Arbeitstage 6032Ø60x0,8-1,2517M100,0100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Polyamid Farbe Grundkörper schwarz H=Höhe(mm) 5
Ausführung 2 für Rundrohre Benennung Gewindestopfen Form-Typ rund
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)(kN) 2 PL Edelstahl false RoHS true

Technischer Support