Tragzapfen VDI 3366 (K2045)

Tragzapfen VDI 3366 (K2045)
Werkstoff:
Stahl 1.1191 (CK45). Zugfestigkeit ≈700 N/mm².
Ausführung:
brüniert.
Hinweis:
Tragzapfen nach VDI 3366.

Es sind im Regelfall immer vier Tragzapfen anzuordnen. Bei der Verwendung von vier Tragzapfen sollte beachtet werden, dass zwei Tragzapfen das gesamte Werkzeuggewicht tragen. Somit kann beim Wenden des Werkzeugs die Last auf zwei Tragzapfen verteilt werden.

Lieferung mit Innensechskantschrauben.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K2045.16
K2045.20
K2045.25
K2045.32
K2045.40
K2045.50
K2045.63
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
D2
(mm)
L=Länge
(mm)
A
(mm)
L2
(mm)
T
(mm)
A1
(mm)
D3
(mm)
Tragfähigkeit
(kg)
D1=Durchmesser
(mm)
L3
(mm)
G für Zylinderschraube T1
(mm)
B1
(mm)
Gewicht
(kg)

22.36 €

1 4 Arbeitstage 209,58010693414,53201620M8x256-0,1900

26.08 €

1 4 Arbeitstage 2511,590108113717,56302025M10x308-0,3300

31.91 €

1 4 Arbeitstage 351410012813382012502530M12x4010-1,2500

43.64 €

1 4 Arbeitstage 4018120161017,5462620003232M16x4510-1,1100

58.82 €

1 4 Arbeitstage 5023140181021,5543332004040M20x6012-1,9700

85.17 €

1 4 Arbeitstage 6027160221225593950005045M24x7014-3,2300

212.92 €

1 4 Arbeitstage 8023200201221,5783380006350M20x10016407,6300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Ausführung 1 VDI3366 Benennung Tragzapfen
PL Edelstahl false RoHS true

Technischer Support