Mehrfach Spannsysteme harte Anschläge (K0902)

Mehrfach Spannsysteme harte Anschläge (K0902)
· Geeignet für Mehrfachaufspannungen von Werkstücken

· Unterschiedliche Werkstückabmessungen

· Passend auf Rastersystem

· Hohe Spannkräfte durch das Keilspannsegment

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0902.08
K0902.12
K0902.16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
A max.
(mm)
A min.
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G Zylinderschraube DIN 912 Gewicht
(kg)

1,401.85 €

1 4 Arbeitstage 12H6405519915033,530,524252,5M5M8x251,3500

1,439.80 €

1 4 Arbeitstage 12F7507224920049,54448405M8M12x304,9610

1,622.65 €

1 4 Arbeitstage 16F76392249200625548405M8M16x406,0160

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl L2(mm) 50 Ausführung 1 harter Anschlag
Benennung Mehrfachspannsystem RoHS true

Technischer Support