Mehrfach Spannsysteme weiche Anschläge (K0903)

Mehrfach Spannsysteme weiche Anschläge (K0903)
· Für Mehrfachaufspannungen von Werkstücken

· Unterschiedliche Werkstückabmessungen

· Besonders geeignet zur Einarbeitung von Werkstückkonturen

· Passend auf Rastersystem

· Hohe Spannkräfte durch das Keilspannsegment

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0903.08
K0903.12
K0903.16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
A max.
(mm)
A min.
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G Zylinderschraube DIN 912 Gewicht
(kg)

1,463.95 €

1 4 Arbeitstage 12H6405519915039,536,524312,5M5M8x251,3970

1,505.35 €

1 4 Arbeitstage 12F7507224920059,55448505M8M12x304,9000

1,684.75 €

1 4 Arbeitstage 16F76392249200726548505M8M16x406,5220

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl L2(mm) 50 Ausführung 1 weicher Anschlag
Benennung Mehrfachspannsystem RoHS true

Technischer Support