Mini-Konsolen (K0809)

Mini-Konsolen (K0809)
Werkstoff:
Meehanite-Guss GJL 300.

Ausführung:
Auflage- und Aufspannflächen geschliffen.

Hinweis:
Die Mini-Konsolen werden mit 2 Aufnahmebolzen K0817 positioniert und mit 2 Zylinderschrauben DIN 912 befestigt.
Sie können als Anschlag- sowie Auflage- und Aufbauelemente eingesetzt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K0809.09516125

Teilenummer
K0809.09516125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

208.38 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper GJL300 A Gewinde M16 A Passbohrung 16 F7
Befestigungsbohrung M16 Passend zu K0817.16 Gewicht(kg) 6,081

Sie befinden sich auf der Seite für Mini-Konsolen (K0809), die Teilenummer ist K0809.09516125.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0809.09516125.

Technischer Support