Konsolen (K0809)

Konsolen (K0809)
Werkstoff:
Meehanite-Guss GJL 300.

Ausführung:
Auflage- und Aufspannflächen geschliffen.

Hinweis:
Rasterabstand 50 ±0,01 mm.
Konsolen können zum Befestigen niedriger Werkstücke oder als kleine Grundkörper verwendet werden. Ebenso dienen sie zu Prüfzwecken als Parallelendmaße.
Die Konsolen K0809.090121621 und K0809.090122126 werden mit Passschrauben K0815.112065 befestigt und zur Befestigung der Konsolen K0809.090161621 und K0809.090162126 werden Passschrauben K0815.16075 verwendet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K0809.090122126

Teilenummer
K0809.090122126
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

678.96 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper GJL300 A Gewinde M12 A Passbohrung 12 F7
Anzahl der Befestigungsbohrungen 14 Anzahl der Rasterbohrungen 21 Befestigungsbohrung 12 F7
C(mm) 210 D(mm) 260 E(mm) 148
Gewicht(kg) 37

Sie befinden sich auf der Seite für Konsolen (K0809), die Teilenummer ist K0809.090122126.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0809.090122126.

Technischer Support