Paletten mit Rasterbohrungen (GJL 250) (K0806)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K0806.124040

Teilenummer
K0806.124040
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,635.30 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper GJL250 A Gewinde M12 A Passbohrung 12F7
Anzahl der Rasterbohrungen 59 B(mm) 55 S(mm) 50
Gewicht(kg) 61

Sie befinden sich auf der Seite für Paletten mit Rasterbohrungen (GJL 250) (K0806), die Teilenummer ist K0806.124040.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0806.124040.

Technischer Support