Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0804.124050 |
K0804.125060 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A (mm) | A Gewinde | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G | M (mm) | N (mm) | R (mm) | S (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,277.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 474 | M12 | 498 | 250 | 425 | 300 | 400 | 40 | 360 | 260 | 70 | 69 | 112,6 | ||
1,700.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 574 | M16 | 598 | 300 | 525 | 400 | 500 | 50 | 458 | 360 | 75 | 70 | 153 |
Loading...
Material Grundkörper | Grauguss | H(mm) | 70 | J(mm) | 200 |
---|---|---|---|---|---|
K(mm) | 35 | L(mm) | 200 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A(mm)
A Gewinde
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G
M(mm)
N(mm)
R(mm)
S(mm)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften