Aufspannwinkel Doppelseitig ohne Rasterbohrungen (K0803)

Aufspannwinkel Doppelseitig ohne Rasterbohrungen (K0803)
· Basiselement für Systemaufbau

· Aufspannflächen vorbearbeitet

· Bezugsfläche präzisionsbearbeitet

· Für Maschinentische nach DIN 55201, JIS 6337-1980

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0803.0040151
K0803.0050201
K0803.0063251
K0803.008030
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
B1
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
E1
(mm)
G H
(mm)
Gewicht
(kg)

2,737.00 €

1 4 Arbeitstage 55355055151±0,220075,5±0,22050202

4,808.15 €

1 4 Arbeitstage 65365075201±0,2250101,5±0,22050317

5,380.85 €

1 4 Arbeitstage 803800100251±0,2315125,5±0,22555537

7,218.55 €

1 4 Arbeitstage 803800135301±0,2400150,5±0,22560726

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Grauguss Ausführung ohne Rasterbohrungen

Technischer Support