Aufspannwinkel ohne T-Nuten, Grauguss (K1451)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1451.100125
K1451.125160
K1451.200250
K1451.250300
K1451.320370
K1451.400450
K1451.500550
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
B
(mm)
S
(mm)
S1
(mm)
X
(mm)

151.64 €

1 4 Arbeitstage 12510040100201010

192.68 €

1 4 Arbeitstage 160125100100201010

327.00 €

1 4 Arbeitstage 250200120125301515

625.60 €

1 4 Arbeitstage 300250200150402020

1,572.05 €

1 4 Arbeitstage 370320280200502525

2,195.35 €

1 4 Arbeitstage 450400280265603030

3,422.40 €

1 4 Arbeitstage 550500360315703535

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Grauguss Ausführung 1 ohne Nut

Technischer Support