UNILOCK 5-Achs-Basismodul Systemgröße 138 mm (K1419)

UNILOCK 5-Achs-Basismodul Systemgröße 138 mm (K1419)
· Nullpunkt-Spannsystem

· Zum Spannen von großen und schweren Werkstücken

· Handbetätigung

· Sehr hohe Wiederholgenauigkeit

· Störkantenfreie 5-Seitenbearbeitung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K1419.1380750

Teilenummer
K1419.1380750
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,727.30 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper oxidiert Ausführung 1 UNILOCK
Form A Form-Typ ohne Verdrehsicherung H(mm) 75
SW(mm) 8 Anzieh- drehmoment max.(Nm) 30

Sie befinden sich auf der Seite für UNILOCK 5-Achs-Basismodul Systemgröße 138 mm (K1419), die Teilenummer ist K1419.1380750.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1419.1380750.

Technischer Support