Spannbacken komplett (K0976)

Spannbacken komplett (K0976)
Werkstoff:
Backen Einsatzstahl.
Spannbacken Werkzeugstahl.

Ausführung:
Backen brüniert.
Spannbacken blank.

Hinweis:
Spannbacken komplett dienen zur Erweiterung des 5-Achs-Spanners kompakt.
Mit den Spannbacken komplett können große Werkstücke in einer Kreuzspannung realisiert werden.
Somit erreicht man eine 4 Seitenspannung. Hierfür werden zusätzlich Grundplatten, Verlängerungswellen und die Kupplung für Kreuzspannungen benötigt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0976.09015010
K0976.09015020
K0976.12515010
K0976.12515020
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite
(mm)
Ausführung 1 Gewicht
(kg)

1,060.30 €

1 4 Arbeitstage 90rechts5,18

1,060.30 €

1 4 Arbeitstage 90links5,18

1,285.70 €

1 4 Arbeitstage 125rechts7,416

1,285.70 €

1 4 Arbeitstage 125links7,416

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Einsatzstahl Material Komponente Werkzeugstahl H(mm) 140
L=Länge(mm) 80

Technischer Support