Prismenbacken für NC-Spanner (K1376)

Prismenbacken für NC-Spanner (K1376)
· Zum Spannen von runden Werkstücken

· Prisma horizontal und vertikal eingearbeitet

· Gehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K1376.125

Teilenummer
K1376.125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

196.55 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl B=Breite(mm) 20 D(mm) 8-38
H(mm) 43 L=Länge(mm) 125 Ausführung 2 gehärtet
Benennung Prismenbacke Gewicht(kg) 0,7200 RoHS true

Sie befinden sich auf der Seite für Prismenbacken für NC-Spanner (K1376), die Teilenummer ist K1376.125.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1376.125.

Technischer Support