Starre Kupplungen geschlitzt (K2064)

Starre Kupplungen geschlitzt (K2064)
· Übertragen drehsteif und spielfrei hohe Drehmomente

· Verschleiß- und wartungsfrei

· Ausführung: Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K2064.1080
K2064.1100
K2064.1120
K2064.1140
K2064.1150
K2064.1160
K2064.1190
K2064.1200
K2064.1250
K2064.1300
K2064.1350
K2064.1400
K2064.1500
K2064.2080
K2064.2100
K2064.2120
K2064.2140
K2064.2150
K2064.2160
K2064.2190
K2064.2200
K2064.2250
K2064.2300
K2064.2350
K2064.2400
K2064.2500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anziehdreh-moment der Schrauben
(Nm)
C (DIN 912 A2-70) C (DIN 912-12.9) D1=Befestigungsbohrung
(mm)
D4=Außendurchmesser
(mm)
L=Länge
(mm)
Material Grundkörper Nenndrehmoment
(Nm)
R
(mm)
Gewicht
(kg)

26.91 €

1 4 Arbeitstage 2,1-M3x882435Stahl5026,80,0973

29.10 €

1 4 Arbeitstage 4,6-M4x12102945Stahl7032,70,1886

29.10 €

1 4 Arbeitstage 4,6-M4x12122945Stahl7032,70,1807

36.14 €

1 4 Arbeitstage 9,5-M5x16143450Stahl19039,40,2746

36.14 €

1 4 Arbeitstage 9,5-M5x16153450Stahl19039,40,2639

36.14 €

1 4 Arbeitstage 9,5-M5x16163450Stahl19039,40,2554

39.81 €

1 4 Arbeitstage 16-M6x18194265Stahl30048,20,5097

39.81 €

1 4 Arbeitstage 16-M6x18204265Stahl35048,20,5058

48.08 €

1 4 Arbeitstage 16-M6x18254575Stahl39050,80,5955

57.58 €

1 4 Arbeitstage 16-M6x18305483Stahl47558,60,9154

78.84 €

1 4 Arbeitstage 39-M8x25356795Stahl110074,11,7920

120.42 €

1 4 Arbeitstage 39-M8x254077108Stahl132583,42,7100

146.08 €

1 4 Arbeitstage 77-M10x255085124Stahl225093,23,3400

34.55 €

1 4 Arbeitstage 1,1M3x8-82435Edelstahl1626,80,0986

39.20 €

1 4 Arbeitstage 2,5M4x12-102945Edelstahl7032,70,1900

39.20 €

1 4 Arbeitstage 2,5M4x12-122945Edelstahl7032,70,1779

48.08 €

1 4 Arbeitstage 5,4M5x16-143450Edelstahl16039,40,2777

48.08 €

1 4 Arbeitstage 5,4M5x16-153450Edelstahl16039,40,2662

48.08 €

1 4 Arbeitstage 5,4M5x16-163450Edelstahl16039,40,2575

60.63 €

1 4 Arbeitstage 9,6M6x18-194265Edelstahl26048,20,5235

60.63 €

1 4 Arbeitstage 9,6M6x18-204265Edelstahl30048,20,5049

71.97 €

1 4 Arbeitstage 9,6M6x18-254575Edelstahl32550,80,6023

88.80 €

1 4 Arbeitstage 9,6M6x18-305483Edelstahl40058,60,9700

133.87 €

1 4 Arbeitstage 23M8x25-356795Edelstahl33074,11,8000

233.81 €

1 4 Arbeitstage 23M8x25-4077108Edelstahl40083,42,7090

291.88 €

1 4 Arbeitstage 46M10x25-5085124Edelstahl68893,23,3400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 geschlitzt Benennung Starre Kupplung RoHS true

Technischer Support