Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1390.40075 |
K1390.50105 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | D=Durchmesser (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | Gewicht (kg) | Spannkraft (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
330.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 40 | 8 | 40 | 38 | 30 | 26 | 15 | 6 | 75 | 63 | M5 | 1,3140 | 1 | ||
479.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 75 | 63 | 12 | 50 | 47 | 35 | 31 | 19 | 10 | 105 | 88 | G 1/8 | 3,2800 | 2,5 |
Loading...
Material Grundkörper | Einsatzstahl | Farbe Grundkörper | brüniert | Ausführung 1 | pneumatisch |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Zugspanner | Betriebsdruck(MPa) | 0,3 - 1,0 | Farbe Komponente | einsatzgehärtet |
H6(mm) | 1,9 | RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
H5(mm)
D=Durchmesser(mm)
D4(mm)
D5(mm)
Gewicht(kg)
Spannkraft(kN)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften