Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1979.08300X1000
Material Grundkörper | Aluminium | L max.(mm) | 6000 | L=Länge(mm) | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Grundkörper | eloxiert | Profil | Ø30 | Benennung | Profilrohr Ø30 |
BN=Nutbreite(mm) | 8 | Ix(cm⁴) | 1,2 | Iy(cm⁴) | 2,32 |
Wx(cm³) | 0,91 | Wy(cm³) | 1,55 | Flächenträgheitsmoment Torsion(cm⁴) | 0,76 |
Profilfläche(cm²) | 2,75 | F1 max.(kN) | 3,5 | Gewicht(kg) | 0,74 |
Sie befinden sich auf der Seite für Profilrohre Aluminium Ø30 Nut 8 Typ I (K1979), die Teilenummer ist K1979.08300X1000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1979.08300X1000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften