Teleskopschienen Schwerlast-Vollauszug, Tragkraft bis 200kg (K0544)

Teleskopschienen Schwerlast-Vollauszug, Tragkraft bis 200kg (K0544)
· Funktionsbaugruppe für Schubladen und Auszugssysteme

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Fahrzeugtechnik, Logistik

· Getestet nach DIN EN 15338

· Mehr Komfort und bessere Zugänglichkeit dank Vollauszug

· Kugeln gehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K0544.10800

Teilenummer
K0544.10800
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

84.34 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Tragkraft pro Paar (10.000 Zyklen)(kg) 145 A(mm) -
A1(mm) 224 A2(mm) 448 A3(mm) 672
L=Länge(mm) 800 Ausführung 1 Vollauszug C (hub)(mm) 800
Tragkraft pro Paar (100.000 Zyklen)(kg) 120 Tragkraft pro Paar - Horizontal(kg) 30 Gewicht(kg) 5,40

Sie befinden sich auf der Seite für Teleskopschienen Schwerlast-Vollauszug, Tragkraft bis 200kg (K0544), die Teilenummer ist K0544.10800.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0544.10800.

Technischer Support