Teleskopschienen Teilauszug, Tragkraft bis zu 35kg (K0537)

Teleskopschienen Teilauszug, Tragkraft bis zu 35kg (K0537)
Werkstoff: Schienen Stahl. Kugelkäfige Kunststoff. Kugeln C-Stahl.
Ausführung: Schienen feuerverzinkt. Kugeln gehärtet.
Hinweis: Bei Teleskopschienen mit Teilauszug ist der Hub kleiner als die Einbaulänge. Sie sind eine preiswerte Lösung um Schubladen oder Ähnliches unter geringer Reibung zu führen. Die dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des vollen Auszugsweges an. Bei horizontaler Montage ist der Wert um 50-60% geringer. Die angegebenen Tragkräfte beziehen sich auf den Maximalwert bei 100.000 Zyklen. Die Teleskopschienen sind beidseitig ausziehbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K0537.10473

Teilenummer
K0537.10473
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

13.19 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl A(mm) 416 A1(mm) 397
A2(mm) 433 Schubladentiefe von - bis(mm) 473 - 780 L=Länge(mm) 473
Material Komponente Stahl C (hub)(mm) 373 Tragkraft pro Paar - Horizontal(kg) 10

Sie befinden sich auf der Seite für Teleskopschienen Teilauszug, Tragkraft bis zu 35kg (K0537), die Teilenummer ist K0537.10473.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0537.10473.

Technischer Support