Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1525.125121046 |
K1525.125122046 |
K1525.125141056 |
K1525.125142056 |
K1525.160141056 |
K1525.160142056 |
K1525.160161056 |
K1525.160162056 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe Grundkörper | A (mm) | B3 (mm) | D1=Außendurchmesser (mm) | D2=Befestigungsbohrung (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D6 (mm) | H (mm) | H2 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3=Höhe (mm) | T (mm) | D5 | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 42 | 4 | 125 | 12 | 31 | 19,9 | 20 | 17,6 | 6,5 | 105 | 18 | 56 | 49 | 13,8 | M6 | 0,4355 | ||
44.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | silber | 42 | 4 | 125 | 12 | 31 | 19,9 | 20 | 17,6 | 6,5 | 105 | 18 | 56 | 49 | 13,8 | M6 | 0,4355 | ||
44.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 42 | 5 | 125 | 14 | 31 | 19,9 | 20 | 17,6 | 6,5 | 105 | 18 | 56 | 49 | 16,3 | M6 | 0,4355 | ||
44.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | silber | 42 | 5 | 125 | 14 | 31 | 19,9 | 20 | 17,6 | 6,5 | 105 | 18 | 56 | 49 | 16,3 | M6 | 0,4355 | ||
54.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 55 | 5 | 160 | 14 | 36 | 26 | 26 | 17,8 | 6,5 | 137 | 20 | 80 | 57 | 16,3 | M8 | 0,8800 | ||
54.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | silber | 55 | 5 | 160 | 14 | 36 | 26 | 26 | 17,8 | 6,5 | 137 | 20 | 80 | 57 | 16,3 | M8 | 0,8800 | ||
54.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 55 | 5 | 160 | 16 | 36 | 26 | 26 | 17,8 | 8 | 137 | 20 | 80 | 57 | 18,3 | M8 | 0,8800 | ||
54.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | silber | 55 | 5 | 160 | 16 | 36 | 26 | 26 | 17,8 | 8 | 137 | 20 | 80 | 57 | 18,3 | M8 | 0,8800 |
Loading...
Material Grundkörper | Aluminium | Oberfläche Grundkörper | pulverbeschichtet | Material Stahlteile | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Form | B | Form-Typ | Passbohrung mit Nut, mit Querbohrung | Griff | Zylindergriff, umlegbar |
Benennung | 2-Speichenhandrad | D7 | M6 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe Grundkörper
A(mm)
B3(mm)
D1=Außendurchmesser(mm)
D2=Befestigungsbohrung(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D6(mm)
H(mm)
H2(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3=Höhe(mm)
T(mm)
D5
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften