Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1522.1001016 |
K1522.1001026 |
K1522.1001216 |
K1522.1001226 |
K1522.1251216 |
K1522.1251226 |
K1522.1251416 |
K1522.1251426 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe Grundkörper | A (mm) | D1=Außendurchmesser (mm) | D2=Befestigungsbohrung (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D6 (mm) | H (mm) | H2 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3=Höhe (mm) | D5 | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 33 | 100 | 10 | 28 | 16 | 16 | 17,4 | 5,5 | 92,5 | 17 | 47,5 | 45 | M5 | 0,3600 | ||
38.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | silber | 33 | 100 | 10 | 28 | 16 | 16 | 17,4 | 5,5 | 92,5 | 17 | 47,5 | 45 | M5 | 0,3600 | ||
38.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 33 | 100 | 12 | 28 | 16 | 16 | 17,4 | 6,5 | 92,5 | 17 | 47,5 | 45 | M5 | 0,3600 | ||
38.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | silber | 33 | 100 | 12 | 28 | 16 | 16 | 17,4 | 6,5 | 92,5 | 17 | 47,5 | 45 | M5 | 0,3600 | ||
41.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 42 | 125 | 12 | 31 | 19,9 | 20 | 18,3 | 6,5 | 105,5 | 18 | 56,5 | 49 | M6 | 0,5780 | ||
41.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | silber | 42 | 125 | 12 | 31 | 19,9 | 20 | 18,3 | 6,5 | 105,5 | 18 | 56,5 | 49 | M6 | 0,5780 | ||
41.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 42 | 125 | 14 | 31 | 19,9 | 20 | 18,3 | 6,5 | 105,5 | 18 | 56,5 | 49 | M6 | 0,5780 | ||
41.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | silber | 42 | 125 | 14 | 31 | 19,9 | 20 | 18,3 | 6,5 | 105,5 | 18 | 56,5 | 49 | M6 | 0,5780 |
Loading...
Material Grundkörper | Aluminium | Oberfläche Grundkörper | pulverbeschichtet | Material Komponente | Thermoplast |
---|---|---|---|---|---|
Material Stahlteile | Stahl | Form | A | Form-Typ | Passbohrung mit Querbohrung |
Griff | Zylindergriff, umlegbar | Benennung | Handrad | D7 | M6 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe Grundkörper
A(mm)
D1=Außendurchmesser(mm)
D2=Befestigungsbohrung(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D6(mm)
H(mm)
H2(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3=Höhe(mm)
D5
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften