Scheibenhandräder Aluminium mit Zylindergriff drehbar, Form B, mit Passbohrung, Passfedernut und Querbohrung (K1521)

Scheibenhandräder Aluminium mit Zylindergriff drehbar, Form B, mit Passbohrung, Passfedernut und Querbohrung (K1521)
· Modernes Design

· schwarz oder silber

· Vielfältige Anbindungsmöglichkeiten

· Zylindergriff drehbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1521.080101036
K1521.080102036
K1521.080121046
K1521.080122046
K1521.100101036
K1521.100102036
K1521.100121046
K1521.100122046
K1521.125121046
K1521.125122046
K1521.125141056
K1521.125142056
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Grundkörper A
(mm)
B3
(mm)
D1=Außendurchmesser
(mm)
D2=Befestigungsbohrung
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3=Höhe
(mm)
T
(mm)
D5 Gewicht
(kg)

20.23 €

1 4 Arbeitstage schwarz27380102613,916,65,56816392911,4M40,1500

20.23 €

1 4 Arbeitstage silber27380102613,916,65,56816392911,4M40,1500

20.23 €

1 4 Arbeitstage schwarz27480122613,916,66,56816392913,8M40,1500

20.23 €

1 4 Arbeitstage silber27480122613,916,66,56816392913,8M40,1500

22.54 €

1 4 Arbeitstage schwarz33310010281617,55,58117483311,4M50,2540

22.54 €

1 4 Arbeitstage silber33310010281617,55,58117483311,4M50,2540

22.54 €

1 4 Arbeitstage schwarz33410012281617,56,58117483313,8M50,2540

22.54 €

1 4 Arbeitstage silber33410012281617,56,58117483313,8M50,2540

25.96 €

1 4 Arbeitstage schwarz424125123119,918,36,59618603613,8M60,4150

25.96 €

1 4 Arbeitstage silber424125123119,918,36,59618603613,8M60,4150

25.96 €

1 4 Arbeitstage schwarz425125143119,918,36,59618603616,3M60,4150

25.96 €

1 4 Arbeitstage silber425125143119,918,36,59618603616,3M60,4150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Oberfläche Grundkörper pulverbeschichtet Material Komponente Thermoplast
Material Stahlteile Stahl Form B Form-Typ Passbohrung mit Nut, mit Querbohrung
Griff Zylindergriff, drehbar Benennung Handrad D7 M6

Technischer Support