UNILOCK 5-Achs-Reduktionsadapter Systemgröße 138 mm (K1422)

UNILOCK 5-Achs-Reduktionsadapter Systemgröße 138 mm (K1422)
· Zum Spannen und Positionieren von schweren Werkstücken

· Frei zugänglich ohne Störkanten

· Funktionsflächen gehärtet und geschliffen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K1422.0501241080

Teilenummer
K1422.0501241080
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

760.15 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form A Größe Systemgröße 138 mm D1(mm) 25
D2(mm) 80 H=Höhe(mm) 50 D=Durchmesser(mm) ⌀138
Gewinde M24

Sie befinden sich auf der Seite für UNILOCK 5-Achs-Reduktionsadapter Systemgröße 138 mm (K1422), die Teilenummer ist K1422.0501241080.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1422.0501241080.

Technischer Support