UNILOCK 5-Achs-Reduktionsadapter Systemgröße 138 mm (K1423)

UNILOCK 5-Achs-Reduktionsadapter Systemgröße 138 mm (K1423)
· Zur Adaption der Systemgröße 80 auf 138

· Zum Spannen und Positionieren von Werkstücken

· Frei zugänglich ohne Störkanten

· Funktionsflächen gehärtet und geschliffen

· Kombinierbar mit Basismodul K1419

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K1423.1251

Teilenummer
K1423.1251
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,243.15 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form A Größe Systemgröße 138 mm H=Höhe(mm) 125
Anzieh- drehmoment max.(Nm) 15 Ausführung 1 UNILOCK D=Durchmesser(mm) ⌀138
Haltekraft F(kN) 50

Technischer Support