Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1471.140250516 |
K1471.240250516 |
K1471.340250516 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Form | |
---|---|---|---|---|---|
117.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | A | ||
131.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | B | ||
112.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | C |
Loading...
Größe | SYSTEMGRÖßE 80mm | D1(mm) | 16,5 | H(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Anzieh- drehmoment max.(Nm) | 120 | Ausführung 1 | UNILOCK | Ausführung 2 | mit Durchgangsbohrung |
Benennung | Spannbolzen | D=Durchmesser(mm) | 25 | Gewinde | M16x65 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Form
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften