Hersteller-Teilenummer: K2028.06
Marke: KIPP
Preis: 0.14 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
D=Durchmesser: 5,8-6,2 mm
L=Länge: 10 mm
Gewicht: 0,0050 kg
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K2028.06
Material Grundkörper | PVC | Farbe Grundkörper | schwarz | Ausführung 2 | für Rundrohre |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Schutzkappe | PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Sie befinden sich auf der Seite für Schutzkappen Kunststoff für Rundrohre (K2028), die Teilenummer ist K2028.06.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K2028.06.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
D=Durchmesser(mm)
L=Länge(mm)
Gewicht(kg)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K2028.08 |
K2028.10 |
K2028.12 |
K2028.16 |
K2028.18 |
K2028.19 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | D=Durchmesser (mm) | L=Länge (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7,9-8,5 | 11 | 0,0070 | ||
0.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9,8-10,2 | 13 | 0,0080 | ||
0.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 11,8-12,8 | 15 | 0,0090 | ||
0.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15,5-16,5 | 22,5 | 0,0110 | ||
0.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 17,8-18,8 | 21 | 0,0110 | ||
0.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18,8-19,4 | 22 | 0,0120 |