Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1751.0504401
Material Grundkörper | Werkzeugstahl | Oberfläche Grundkörper | gehärtet und geschliffen | Form | A |
---|---|---|---|---|---|
Nutbreite(mm) | 5 | B=Breite(mm) | 50 | B1(mm) | 30 |
D3=Zylinderschraube(mm) | M10x30 | H=Höhe(mm) | 25 | H1(mm) | 12,5 |
L=Länge(mm) | 44 | L2(mm) | 24 | L3(mm) | 18 |
Ausführung 1 | für Mehrfachspannsystem | Benennung | Festbacke DS | D=Innengewinde | M5 |
D1=Innengewinde | M6 | Form-Typ | glatt | Gewicht(kg) | 0,4951 |
passend für Systembreite(mm) | 50 | PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Sie befinden sich auf der Seite für Festbacken DS für Mehrfach-Spannsystem, Form A, Festbacken glatt (K1751), die Teilenummer ist K1751.0504401.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1751.0504401.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften