Aufsatzbacken mit Prisma für Festbacke DS und ES (K1754)

Aufsatzbacken mit Prisma für Festbacke DS und ES (K1754)
· Zum horizontalen Spannen von runden Werkstücken

· Anschraubbar an Festbacken

· Passend zu Mehrfach-Spannsystem

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K1754.05070

Teilenummer
K1754.05070
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

87.40 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Werkzeugstahl Oberfläche Grundkörper gehärtet und geschliffen B=Breite(mm) 50
B1(mm) 30 B2(mm) 5 D(mm) 42
H=Höhe(mm) 25 L=Länge(mm) 54,98 L1(mm) 23,5
Ausführung 1 für Festbacke einseitig, doppelseitig Ausführung 2 mit Prisma Benennung Aufsatzbacke
D1 für Schraube diN 912 M5 Gewicht(kg) 0,1585 max. Spanndurchmesser(mm) 70
passend für Systembreite(mm) 50 PL Edelstahl false RoHS true

Sie befinden sich auf der Seite für Aufsatzbacken mit Prisma für Festbacke DS und ES (K1754), die Teilenummer ist K1754.05070.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1754.05070.

Technischer Support