UNILOCK 5-Achs-Basismodul DUO Form B Systemgröße 80 mm (K1867)

UNILOCK 5-Achs-Basismodul DUO Form B Systemgröße 80 mm (K1867)
· Stabiles Spannmodul für hohen Aufbau schwerer Werkstücke

· Nullpunkt-Spannsystem

· Handbetätigung

· Störkantenfreie 5-Seitenbearbeitung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K1867.12150500

Teilenummer
K1867.12150500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2,009.05 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Einsatzstahl Oberfläche Grundkörper oxidiert Form B
H=Höhe(mm) 150 H1(mm) 59 H2(mm) 52
L=Länge(mm) 162,5 Anzieh- drehmoment max.(Nm) 15 Ausführung 1 UNILOCK
Ausführung 2 Duo Benennung 5-Achs-Basismodul D=Passbohrung(mm) 12
Einzugskraft(kN) 15 Gewicht(kg) 14,0000 T=Gewindetiefe(mm) 35
T1(mm) 12 PL Edelstahl false RoHS false

Sie befinden sich auf der Seite für UNILOCK 5-Achs-Basismodul DUO Form B Systemgröße 80 mm (K1867), die Teilenummer ist K1867.12150500.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1867.12150500.

Technischer Support