Anschläge (K0905)

Anschläge (K0905)
· Passend zu Mehrfach Spannsystemen

· Harte und weiche Ausführung

· Verzahnung gehärtet und geschliffen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0905.5000802
K0905.5001202
K0905.5001602
K0905.5100802
K0905.5101202
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
E
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L
(mm)
Ausführung 1 Gewicht
(kg)

253.00 €

1 4 Arbeitstage 24M8x25M52,515625 ±0,01harter Anschlag0,0552

258.75 €

1 4 Arbeitstage 48M12x30M8522840 ±0,01harter Anschlag0,2861

289.80 €

1 4 Arbeitstage 48M16x40M852912,540 ±0,01harter Anschlag0,3421

271.40 €

1 4 Arbeitstage 24M8x25M52,515631 ±0,1weicher Anschlag0,0723

278.30 €

1 4 Arbeitstage 48M12x30M8522850 ±0,1weicher Anschlag0,3625

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Abmessungen siehe Zeichnung Benennung Anschlag
RoHS true

Technischer Support