Gegenhalter verstellbar, abgesetzt (K0853)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0853.96008016
K0853.96012022
K0853.96016030
K0853.96108016
K0853.96112022
K0853.96116030
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Form B=Breite
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Anwendung J
(mm)
Gewicht
(kg)

95.98 €

1 4 Arbeitstage A258,5147,51676016,510Rohteile70,0208

134.38 €

1 4 Arbeitstage A3513201022109026,513,5Rohteile100,3316

195.62 €

1 4 Arbeitstage A4017261430131153017,5Rohteile130,6689

99.64 €

1 4 Arbeitstage B258,5147,51676016,510bearbeitete Teile70,1178

135.29 €

1 4 Arbeitstage B3513201022109026,513,5bearbeitete Teile100,3328

200.18 €

1 4 Arbeitstage B4017261430131153017,5bearbeitete Teile130,6745

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper brüniert Material Komponente Vergütungsstahl
Ausführung 1 verstellbar Ausführung 2 abgesetzt Befestigungsart Langlöcher
Benennung Gegenhalter Oberfläche Komponente vergütet und brüniert

Technischer Support