Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B=Breite (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L3 (mm) | F | G durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912 | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 16 | 7 | 50 | 25 | 12,5 | M8 | M8 | 0,1145 | ||
26.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 20 | 9 | 50 | 25 | 12,5 | M8 | M8 | 0,1443 | ||
27.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 25 | 13 | 50 | 25 | 12,5 | M8 | M8 | 0,1798 | ||
32.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 32 | 20 | 50 | 25 | 12,5 | M8 | M8 | 0,2407 | ||
33.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 40 | 28 | 50 | 25 | 12,5 | M8 | M8 | 0,3077 | ||
43.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 20 | 5 | 85 | 50 | 20 | M12 | M12 | 0,3351 | ||
47.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 25 | 12 | 85 | 50 | 20 | M12 | M12 | 0,4393 | ||
51.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 32 | 12 | 85 | 50 | 20 | M12 | M12 | 0,4336 | ||
55.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 40 | 12 | 85 | 50 | 20 | M12 | M12 | 0,7142 | ||
61.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 50 | 12 | 85 | 50 | 20 | M12 | M12 | 0,8854 | ||
54.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 25 | 6 | 90 | 50 | 25 | M16 | M16 | 0,4608 | ||
59.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 32 | 13 | 90 | 50 | 25 | M16 | M16 | 0,6160 | ||
65.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 40 | 15 | 90 | 50 | 25 | M16 | M16 | 0,7725 | ||
71.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 50 | 15 | 90 | 50 | 25 | M16 | M16 | 0,9571 | ||
84.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 63 | 15 | 90 | 50 | 25 | M16 | M16 | 1,2500 |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Oberfläche Grundkörper | brüniert | Ausführung 1 | für Tiefspanner |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 2 | für Gegenhalter | Befestigungsart | Befestigungsbohrungen | Benennung | Trägerplatte |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B=Breite(mm)
H=Höhe(mm)
H1(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
L3(mm)
F
G durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften