Auflageleisten, anschraubbar (K0974)

Auflageleisten, anschraubbar (K0974)
· Zum Einstellen der Auflagenhöhe des Werkstücks

· Passend zu 5-Achs-Spanner kompakt K0973, 5-Achs-Spanner KIPPflexX K1555

· Kundenseitiges Bearbeiten der Auflagenhöhe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0974.0900515
K0974.1250515
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Backenbreite
(mm)
Gewicht
(kg)

248.53 €

1 4 Arbeitstage 900,1470

275.87 €

1 4 Arbeitstage 1250,2130

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper blank H(mm) 15
H1(mm) 30 Ausführung 1 anschraubbar Ausführung 2 Lieferung paarweise
Benennung Auflageleiste Passend zu K0973 S=Stärke(mm) 5
RoHS true

Technischer Support