Tiefspannbacken (K1229)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1229.12
K1229.14
K1229.16
K1229.18
K1229.20
K1229.22
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite
(mm)
B1
(mm)
H=Höhe
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
F
(kN)
Anziehdrehmoment max.
(Nm)
BN=Nutbreite
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
D
(mm)
F1
(kN)
Gewicht
(kg)

67.02 €

1 4 Arbeitstage 40472080392616151232,5M100,60,5501

69.54 €

1 4 Arbeitstage 40472080392622181432,5M120,90,6000

73.47 €

1 4 Arbeitstage 40472080392622181633M120,90,5761

89.92 €

1 4 Arbeitstage 506025100463436351843M161,41,0480

97.38 €

1 4 Arbeitstage 506025100463436352043M161,41,3000

163.42 €

1 4 Arbeitstage 789530140655036452254M201,42,5900

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper gehärtet und brüniert Benennung Tiefspannbacken
RoHS true

Technischer Support