Flachspanner für T-Nut (K1230)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1230.12
K1230.16
K1230.22
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite
(mm)
H=Höhe
(mm)
H2
(mm)
L=Länge
(mm)
F
(kN)
BN=Nutbreite
(mm)
C
(mm)
F1
(kN)
H1 min.
(mm)
H1 max.
(mm)
X
(mm)
Gewicht
(kg)

53.83 €

1 4 Arbeitstage 18317525121,80,63,58,550,1401

68.83 €

1 4 Arbeitstage 25419688162,50,941160,2637

114.90 €

1 4 Arbeitstage 35531489162231,951490,7400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper gehärtet und brüniert Ausführung 1 für T-Nut
Benennung Flachspanner RoHS true

Technischer Support