Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1965.04024 |
K1965.06029 |
K1965.08036 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Durchmesser min. (mm) | D=Durchmesser max. (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (mm) | Anzieh- drehmoment max. (Nm) | Spannkraft (kN) | D1=Gewinde | L max. (mm) | R (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19,5 | 24 | 9 | 2,5 | 3,2 | 2 | M4x12 | 9,4 | 9,5 | 0,0190 | ||
61.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 23,5 | 29 | 13 | 4 | 10,5 | 5 | M6x18 | 13 | 11,5 | 0,0430 | ||
63.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28,5 | 36 | 17 | 5,5 | 25 | 9 | M8x25 | 19 | 14 | 0,0890 |
Loading...
Benennung | Zentrierspanner | Material Grundkörper | Stahl | Oberfläche Grundkörper | vergütet und brüniert |
---|---|---|---|---|---|
Material Komponente | Edelstahl | H2(mm) | 0,5 | PL Edelstahl | false |
RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Durchmesser min.(mm)
D=Durchmesser max.(mm)
H=Höhe(mm)
H1(mm)
Anzieh- drehmoment max.(Nm)
Spannkraft(kN)
D1=Gewinde
L max.(mm)
R(mm)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften