Klemmhebel Kunststoff metall-detektierbar mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl (K1743)

Klemmhebel Kunststoff metall-detektierbar mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl (K1743)
· metall-detektierbar

· Detektionsvolumen ≥ 0,027 cm³

· Lebensmittelkonforme Werkstoffe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1743.14206
K1743.14208
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
X=Gewinde
(mm)
Gewicht
(kg)

13.65 €

1 4 Arbeitstage M60,0160

14.31 €

1 4 Arbeitstage M80,0175

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

D 13,5 D1 18,8 Material Grundkörper Polyamid
Stahlschlüssel Grundkörper 1.4404 Farbe Grundkörper schwarzgrau RAL 7021 Material Komponente Edelstahl
Oberfläche Komponente blank Größe 2 B(mm) 10,5
D2(mm) 19,5 H(mm) 27,4 H1(mm) 5,5
H2(mm) 20,7 T=Gewindetiefe(mm) 9 Ausführung 1 Metalldetektierbar
Benennung Klemmhebel Gewindeart Innengewinde Zähnezahl 12
A=Grifflänge(mm) 65,2 A1=Grifflänge(mm) 75 H3=Griffhöhe(mm) 41,9
H4(mm) 38 RoHS true PL Edelstahl true
Zulassung / Zertifizierung FDA + EU10/2011

Technischer Support