Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Gewinde (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) | K (mm) | L=Gewindelänge (mm) | B (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | R (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 8 | 7,3 | 30 | 16 | 11,8 | 5 | 0,5 | ||
2.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 10 | 9 | 40 | 18 | 14,2 | 6 | 0,55 | ||
2.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 10 | 9 | 50 | 18 | 14,2 | 6 | 0,55 | ||
2.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 13 | 11 | 35 | 22 | 18 | 8 | 0,7 | ||
3.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 13 | 11 | 40 | 22 | 18 | 8 | 0,7 | ||
3.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 13 | 11 | 45 | 22 | 18 | 8 | 0,7 | ||
3.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 13 | 11 | 50 | 22 | 18 | 8 | 0,7 | ||
3.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 13 | 11 | 55 | 22 | 18 | 8 | 0,7 | ||
3.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 13 | 11 | 60 | 22 | 18 | 8 | 0,7 | ||
4.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 13 | 11 | 65 | 22 | 18 | 8 | 0,7 | ||
4.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 13 | 11 | 70 | 22 | 18 | 8 | 0,7 | ||
3.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 16 | 13,5 | 25 | 22 | 22,3 | 10 | 0,8 | ||
3.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 16 | 13,5 | 35 | 26 | 22,3 | 10 | 0,8 | ||
3.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 16 | 13,5 | 40 | 26 | 22,3 | 10 | 0,8 | ||
4.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 16 | 13,5 | 50 | 26 | 22,3 | 10 | 0,8 | ||
4.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 16 | 13,5 | 55 | 26 | 22,3 | 10 | 0,8 | ||
4.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 16 | 13,5 | 60 | 26 | 22,3 | 10 | 0,8 | ||
5.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 16 | 13,5 | 70 | 26 | 22,3 | 10 | 0,8 | ||
5.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 16 | 13,5 | 75 | 26 | 22,3 | 10 | 0,8 | ||
5.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 18 | 17 | 45 | 30 | 26,6 | 12 | 0,9 | ||
6.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 18 | 17 | 50 | 30 | 26,6 | 12 | 0,9 | ||
6.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 18 | 17 | 55 | 30 | 26,6 | 12 | 0,9 | ||
6.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 18 | 17 | 60 | 30 | 26,6 | 12 | 0,9 | ||
7.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 18 | 17 | 70 | 30 | 26,6 | 12 | 0,9 | ||
8.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 18 | 17 | 75 | 30 | 26,6 | 12 | 0,9 | ||
8.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 18 | 17 | 80 | 30 | 26,6 | 12 | 0,9 | ||
6.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 24 | 21 | 30 | 26 | 35 | 16 | 1,2 | ||
7.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 24 | 21 | 40 | 36 | 35 | 16 | 1,2 | ||
7.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 24 | 21 | 45 | 36 | 35 | 16 | 1,2 | ||
8.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 24 | 21 | 50 | 36 | 35 | 16 | 1,2 | ||
8.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 24 | 21 | 55 | 36 | 35 | 16 | 1,2 | ||
9.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 24 | 21 | 65 | 36 | 35 | 16 | 1,2 | ||
9.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 24 | 21 | 70 | 36 | 35 | 16 | 1,2 | ||
10.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 24 | 21 | 75 | 36 | 35 | 16 | 1,2 | ||
10.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 24 | 21 | 80 | 36 | 35 | 16 | 1,2 |
Loading...
Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4404 | Ausführung 1 | Hygienic Usit® | Material Grundkörper | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Sechskantschraube | Oberfläche Grundkörper | hochglanzpoliert |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Gewinde(mm)
SW=Schlüsselweite(mm)
K(mm)
L=Gewindelänge(mm)
B(mm)
D1(mm)
D2(mm)
R(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften