UNILOCK Spannbolzen mit Gewindebolzen Systemgröße 80 mm (K0967)

UNILOCK Spannbolzen mit Gewindebolzen Systemgröße 80 mm (K0967)
· Spannbolzen mit verschiedenen Wechselmodulen kombinierbar

· Zum Spannen und Positionieren von Werkstücken und Vorrichtungen

· Funktionsflächen geschliffen

· Gehärtet

· Große Auswahlmöglichkeiten an Spannbolzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0967.140002416
K0967.140003020
K0967.140003624
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1
(mm)
H
(mm)

121.41 €

1 4 Arbeitstage M1624

130.15 €

1 4 Arbeitstage M2030

137.37 €

1 4 Arbeitstage M2436

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form A Ausführung 1 UNILOCK SW(mm) 17
Benennung Spannbolzen Material Grundkörper Einsatzstahl

Technischer Support